(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ชนิดสอด ท่อเหล็ก ติดตั้งได้ง่ายซึ่งไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
100-TWCAR |
100S-TWCAR |
125-TWCAR |
125S-TWCAR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (daN) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,051.27 | EAS1 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 137 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] สูตรได้อย่างอิสระ | 100 | 30 | 49.0 | 4571242829224 | 480-7731 | 615 | ||
฿ 1,208.67 | EAS1 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 137 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] สูตรได้อย่างอิสระ | 100 | 30 | 49.0 | 4571242829231 | 480-7723 | 615 | ||
฿ 1,305.88 | EAS1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 163 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 125 | 32 | 78.4 | 4571242829200 | 480-7758 | 755 | ||
฿ 1,457.85 | EAS1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 163 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 125 | 32 | 78.4 | 4571242829217 | 480-7740 | 755 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ (พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล ) | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ความยาว ตามแนวแกน (L)(มิลลิเมตร) | 78 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (d)(มิลลิเมตร) | 23 |
การติดตั้ง ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (T)(มิลลิเมตร) | 25 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง