1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Slidex

Slidex
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,141.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุดเบรกนี้ติดตั้งที่ด้านหลังของประตูช่วยลดแรงกระแทกเมื่อเปิดประตูอย่างแรง
·เนื่องจากการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ แบบฝัง ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ไฮดรอลิก ทำให้สามารถเปิดและปิดประตูได้อย่างราบรื่นที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ° C ถึง 40 ° C
·สามารถสลับจากซ้ายไปขวา
·ได้รับการรับรองโดยสมาคมอาคารสาธารณะ

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้คู่สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและที่อยู่อาศัยทั่วไป
·อุปกรณ์ปิดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
HCS-30KL
HCS-30KR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบทคัดย่อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 9,141.00

DOOR CLOSER 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับ levoversion4968957408392752-0751

฿ 9,141.00

DOOR CLOSER 1 ชิ้น 10 วัน ดึงขวาใช้แล้ว4968957408408752-0760

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อะไหล่ประตู โช้คประตู บังคับประตู มวล(กิโลกรัม) 10-30 บังคับความกว้าง(มิลลิเมตร) 600 ถึง 1300
รูรับแสงที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 450 ถึง 1150 สเปค สำหรับประตูบานเลื่อน ทำจากไม้ ปริมาณ 1 คลองเลื่อย
มวล(กก. / คลองเลื่อย) 4.1