(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากปิดประตูช้าจึง ข้อต่อลด เสียงกระแทกจึงมีประสิทธิภาพในการ ป้องกันเสียง
ตัวเครื่อง 1 กิโลกรัมหรือน้อยกว่าของแรง
· รุ่น เดียวกันสามารถติดตั้งด้วย มือซ้าย หรือ ซ้าย
·เนื่องจากอุปกรณ์นี้ป้องกันไม่ให้ประตูตีกลับและทำให้ปิดได้อย่างราบรื่นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ การทำความร้อน และความเย็นภายในอาคารซึ่งจะ ประหยัดพลังงาน
·ติดตั้งง่ายใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเท่านั้น
·หลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้วประตูสามารถเปิดและปิดได้โดยใช้แรงเพียง 1 kgf หรือน้อยกว่า
·ผ่านการทดสอบ ความทนทาน สำหรับการใช้งาน 200,000 ครั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้กับ ราง วี ทำจากไม้ ภายในและประตูบานเลื่อน ราง Y
ประเภท อะไหล่ประตู | โช้คประตู | สี | ทอง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 326.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 23.4 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 44 | แรงเปิดติดตั้งได้(N) | 6.9 |
ปริมาณ | 1 หน่วย | JAN Code | 4968957407906 | รหัสการสั่งซื้อ | 360-2915 |
มวล(ก.) | 257 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECK-07G ในชุด อุปกรณ์จับปิดประตูบานเลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง