1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงควบคุม JAS สีแดง - ไม้อัด เฟรม คอนกรีต

BENICHU

แผงควบคุม JAS สีแดง - ไม้อัด เฟรม คอนกรีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,848.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ไม้อัด ที่กัน กันละอองฝน ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]·ใช้เมื่อใช้ เฟรม ประเภท คอนกรีต

รหัสสินค้า
KONPANE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,848.00

BENICHU 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

TYPE_2 แผ่น กระดาน และ แผ่นกระดาษลูกฟูก กระดาน และ แผ่นกระดาษลูกฟูก ไม้อัด ความกว้าง(มิลลิเมตร) 900
ความยาว(มิลลิเมตร) 1800 ความหนา(มิลลิเมตร) 12 วัสดุ ไม้ ร้อน: Lauran
สเปค JAS (Japan Agricultural Standards) กาว ความทนทาน Class 1 ปริมาณ 1 รหัสการสั่งซื้อ 449-6841
มวล(กิโลกรัม) 9.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KONPANE ในชุด แผงควบคุม JAS สีแดง - ไม้อัด เฟรม คอนกรีต