(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- วงแหวนแรงเสียดทานกด สกรู ให้แน่นเมื่อขัน น็อต แน่นป้องกันไม่ให้หลวม
- จับเหมือน น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ
- สอดคล้องตามมาตรฐาน กับการทดสอบ NAS3350 และ NAS3354 มาตรฐาน NASA
[ใช้]
- สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาเช่นถนนและทางรถไฟ
- โบลท์ และ ชั้นวางของ แขวนเพดาน
- ตัวยึดรองรับสำหรับสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
D-KN-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ l (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | ชิ้น / กล่อง (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กก. / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,613.11 | KFC | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 17 | 8.3 | 19.6 | 250 | 4580473404391 | 473-3461 | 2.4 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | ประเภท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-KN-10 ในชุด ล็อค น๊อตตัวเมีย K
รหัสสินค้า |
---|
D-KN-12 |
D-KN-16 |
D-KN-20 |
D-KN-22 |
D-KN-24 |
D-KN-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ l (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | ชิ้น / กล่อง (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กก. / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,745.64 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 19 | 10.5 | 21.9 | 200 | 4580473404407 | 473-3479 | 3.1 | ||
฿ 4,216.20 | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 16 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 24 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404414 | 473-3487 | 2.6 | ||
฿ 4,113.63 | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 30 | 17.5 | 34.6 | 40 | 4580473404421 | 473-3495 | 2.5 | ||
฿ 4,430.95 | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 22 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 32 | 19.5 | 37 | 30 | 4580473404438 | 473-3509 | 2.3 | ||
฿ 5,439.07 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 24 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 36 | 21.5 | 41.6 | 25 | 4580473404445 | 473-3517 | 2.8 | ||
฿ 5,595.61 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 13 | 7.3 | 15 | 500 | 4580473404384 | 473-3525 | 2.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง