(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●วงแหวนแรงเสียดทานใช้ ความดัน แน่นหนากับ สกรู เมื่อขันให้แน่นโดยมีผลป้องกันการคลายตัวที่ดีเยี่ยม
●ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและการจัดการ วัสดุ
●ผ่านการทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน NASA NAS3350 และNAS3354
[การประยุกต์ใช้งาน]
●สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเช่นถนนและทางรถไฟ
●โบลท์ แขวนเพดานและ ชั้นวางของ แขวนเพดาน
●การติดตั้งตัวยึดสำหรับสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
D-ZKN-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ d (มิลลิเมตร) | มิติ t (มิลลิเมตร) | มิติ l (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | ชิ้น / กล่อง (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กก. / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,736.35 | KFC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 19 | 30 | 2 | 10.5 | 21.9 | 100 | 4580473404674 | 473-3631 | 3.4 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | ประเภท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-ZKN-12 ในชุด K น๊อตตัวเมีย พร้อม แหวนรอง
รหัสสินค้า |
---|
D-ZKN-10 |
D-ZKN-8 |
SUSZKN-10 |
SUSZKN-12 |
SUSZKN-16 |
SUSZKN-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ d (มิลลิเมตร) | มิติ t (มิลลิเมตร) | มิติ l (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | ชิ้น / กล่อง (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กก. / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,283.69 | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 17 | 25 | 1.5 | 8.3 | 19.6 | 150 | 4580473404667 | 473-3622 | 2.2 | ||
฿ 5,650.03 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี ร้อน | 13 | 22 | 1.5 | 7.3 | 15 | 300 | 4580473404650 | 473-3649 | 2.6 | ||
฿ 15,817.27 | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 17 | 25 | 1.5 | 8.3 | 19.6 | 150 | 4580473404629 | 473-5005 | 2.2 | ||
฿ 14,339.97 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 19 | 30 | 2 | 10.5 | 21.9 | 100 | 4580473404636 | 473-5013 | 2.4 | ||
฿ 19,687.90 | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 16 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 24 | 32 | 2 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404643 | 473-5021 | 2.7 | ||
฿ 32,880.83 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 8 | 12 | 0.8 | 4.5 | 9.2 | 1000 | 4580473404599 | 473-5030 | 1.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง