(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●โบลท์ แข็งแรงสำหรับขัน แผ่นกระดาษลูกฟูก(การติดตั้งที่ มุม ในฐานราก ฯลฯ)
รหัสสินค้า |
---|
10102260 |
10102261 |
10102264 |
10102266 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว สกรู (นิ้ว) | ความยาว | พับกลับยาว (A) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กก. / ถุง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3/16 | 38 | 16 | 4962123022603 | 323-4304 | 0.42 | ||
฿ 373.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3/16 | 50 | 16 | 4962123022610 | 323-4312 | 0.50 | ||
฿ 503.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1/4 | 50 | 20 | 4962123022641 | 323-4321 | 0.81 | ||
฿ 789.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1/4 | 75 | 20 | 4962123022665 | 323-4347 | 1.03 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู สำหรับ แผ่นกระดาษลูกฟูก | วัสดุ | เหล็กกล้า (SS400) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง