(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●หัว ผนังเบา ชนิดแผ่นเพลท ๆ
●สำหรับใช้กับ ผนังเบา แผ่นเพลท ๆ
รหัสสินค้า |
---|
B213532 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 | BIS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 32 | 8 | - | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | 4989999060577 | 159-8210 | 128 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่น | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน | +หมายเลข 2 |
ปริมาณ(ปริมาณ) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B213532 ในชุด สกรู "ผนังเบา" (ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
รหัสสินค้า |
---|
B213522 |
B213525 |
B213528 |
B213541 |
B213551 |
B213557 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 22 | 7 | - | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | 4989999060546 | 159-8180 | 143 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.5 | 25 | 8 | - | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | 4989999060553 | 159-8198 | 132 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 95 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 28 | 8 | - | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | 4989999060560 | 159-8201 | 123.5 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 41 | 8 | - | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | 4989999060584 | 159-8228 | 133 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 51 | 8 | - | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | 4989999060591 | 159-8236 | 159 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 57 | 8 | 47 | แบบกึ่ง ชนิดสกรู | 4989999060607 | 159-8244 | 134 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง