1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO สกรู เกลียวนอก ไม่มี น้ำมัน ปลายก้าน【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

RODEND

TRUSCO สกรู เกลียวนอก ไม่มี น้ำมัน ปลายก้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปลายคันแบบไม่มี น้ำมัน พร้อมซับพลาสติก คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ยึดติดกับ พื้นผิว ของ รางครอบสายไฟ สำหรับลูกบอล

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนส่งต่างๆ
·การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ
·อุปกรณ์ FA
·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรสิ่งทอ·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนหุ่นยนต์

คุณสมบัติ

● ชนิดปราศจาก น้ำมัน ที่ยึดติดกับ เรซิ่น สังเคราะห์ซึ่งเป็นเลิศในการ การหล่อลื่น ตัวเองในส่วนของลูกไม้บอล

การใช้

● สำหรับชิ้นส่วน เครื่องจักร ขนส่งต่างๆ  
● สำหรับชิ้นส่วน เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ต่างๆ  
● สำหรับอุปกรณ์ FA

สเปค

● หน่วยปราศจาก น้ำมัน 
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -30 ถึง 150 ° c
● ประเภท เกลียว ภายนอก ( สกรู มือขวา)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า 
● ปัก: ทองแดงผสม สังเคราะห์ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ
● ลูกบอล: เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง
รหัสสินค้า
COS16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เชื่อมต่อ M ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว แรงพลวัตประเมิน
(กิโลนิวตัน)
มุม เอียงที่อนุญาตα
(องศา)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ระยะกึ่งกลาง
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / จำนวนต่อกล่อง JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กล่อง
(ก.)

฿ 712.00

RODEND 1 ชิ้น 1 วัน [M16] M16 × 2.0016สกรู ด้านขวา391542668714989999318234280-7441210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่ ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ เกลียวนอก วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง วัสดุ ลูกไม้ ทองแดงผสม สังเคราะห์ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30 :: 150 วิธีการ การหล่อลื่น ปราศจาก น้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน COS16 ในชุด TRUSCO สกรู เกลียวนอก ไม่มี น้ำมัน ปลายก้าน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
COS10
COS12
COS14
COS18
COS20
COS22
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เชื่อมต่อ M ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว แรงพลวัตประเมิน
(กิโลนิวตัน)
มุม เอียงที่อนุญาตα
(องศา)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ระยะกึ่งกลาง
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / จำนวนต่อกล่อง JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กล่อง
(ก.)

฿ 727.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [M10] M10 × 1.5010สกรู ด้านขวา181328486224989999318203280-741655

฿ 410.00

1 ชิ้น 1 วัน [M12] M12 × 1.7512สกรู ด้านขวา241332547014989999318210280-742485

฿ 504.00

1 ชิ้น 1 วัน [M14] M14 × 2.0014สกรู ด้านขวาวันที่ 311636607814989999318227280-7432140

฿ 1,141.91

1 ชิ้น 1 วัน [M18] M18 × 1.5018สกรู ด้านขวา47.51546729514989999318241280-7459280

฿ 1,337.23

1 ชิ้น 1 วัน [M20] M20 × 1.5020สกรู ด้านขวา5714507810314989999318258280-7467380

฿ 1,513.80

1 ชิ้น 1 วัน [M22] M22 × 1.5022สกรู ด้านขวา6815548411114989999318265280-7475480