1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง เรียว【3-19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

WASHER

แหวนรอง เรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●สำหรับใช้กับ เหล็กกล้า ช่อง Cมี มุม 5 °เพื่อให้สามารถใช้เธรดภายนอกควบคู่ไปกับ วัสดุ เป้าหมายได้
●ผลิตภัณฑ์ ไตรวาเลนท์โครเมต มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม

สเปค

● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง มาตรฐาน (เทียบเท่ากับ SS400)
รหัสสินค้า
B7550010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ปริมาณ
(50 ชิ้น / pkg)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 153.00

WASHER 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ไตรวาเลนท์โครเมต1122102 / 4.5ไตรวาเลนท์โครเมต3/874989999289510300-185775.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด แหวนรอง เรียว ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ วัสดุ เหล็กกล้า SS400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B7550010 ในชุด แหวนรอง เรียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B550012
B550014
B550016
B7550012
B7550014
B7550016
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ปริมาณ
(50 ชิ้น / pkg)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 153.00

1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1425122 / 4.5กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1/2164989999069952160-9131208

฿ 153.00

1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม15.531143/6กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม-84989999069969160-9149216

฿ 153.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม17.531163/6กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม5/8104989999069976160-9157250

฿ 153.00

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ไตรวาเลนท์โครเมต1425122 / 4.5ไตรวาเลนท์โครเมต1/264989999289527300-186578

฿ 153.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ไตรวาเลนท์โครเมต15.531143/6ไตรวาเลนท์โครเมต-34989999289534300-187381

฿ 153.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ไตรวาเลนท์โครเมต17.531163/6ไตรวาเลนท์โครเมต5/834989999289541300-188175