(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· หัวฉีด ยาวนี้มี ตัวจับชิ้นงาน ที่ กระชับ พอดีมือทำให้ใช้งานง่าย
·การรวมที่ มือจับ ทำให้สามารถเป่าลมในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างน่าเชื่อถือ
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 1000 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 | ปริมาณ | 1 | JAN Code | 4989999389708 |
รหัสการสั่งซื้อ | 768-5025 | มวล(ก.) | 320 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD18-10LN ในชุด หัวฉีด พร้อมที่ มือจับ สำหรับ ปืนเป่าลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง