1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด สเตนเลสสำหรับ ปืนเป่าลม

TRASCONAKAYAMA

หัวฉีด สเตนเลสสำหรับ ปืนเป่าลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,236.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
ทนทานต่อการ สนิม และสามารถใช้เป็นตัววัดมลพิษได้ด้วยโครงสร้าง สเตนเลส
•แข็งแรงกว่า หัวฉีด ทั่วไปโดยมีโอกาสเสียดสีหรืองอที่ ปลาย หัวฉีด น้อย
• หัวฉีด สเตนเลส SUS304

รหัสสินค้า
TD-SUS-45S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,236.12

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียวนอก วัสดุ หัวฉีด SUS304 วัสดุ ของ แหวน O NBR
ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 22 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8
ปริมาณ 1 JAN Code 4989999390599 รหัสการสั่งซื้อ 764-8812
มวล(ก.) 18

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-SUS-45S ในชุด หัวฉีด สเตนเลสสำหรับ ปืนเป่าลม