1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ดอกสว่าน แบบ ยืดหยุ่น (สำหรับ แผ่นเพลท ยืดหยุ่น / ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)【46-76 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู ดอกสว่าน แบบ ยืดหยุ่น (สำหรับ แผ่นเพลท ยืดหยุ่น / ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ส่วนที่มีรอยหยักใต้คอจับยึดแน่นกับ เครื่องนับ ซิงค์ สกรู แน่น
●เหมาะสำหรับยึดแผ่นเฟล็กซี่เข้ากับโครงเหล็ก

คุณสมบัติ

● จับใต้ หัว countersinks กระดาน ยืดหยุ่น อย่างยิ่ง ข้อต่อฟิตติ้ง ดี
● เหมาะสำหรับ กระดาน ยืดหยุ่น และ เฟรม เหล็ก

สเปค

● มิติ ขนาดเกลียว (มม.) D: 7
● มิติ ขนาดเกลียว (มม.) H: 2.5
● ความหนาสูงสุดของ กระดาน (มม.): 2.3
● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบ โครเมี่ยม ไตรวาเลนท์

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ แผ่นกระดาน เนื้อแข็งเช่น เซรามิก แผ่นกระดาน และ ไม้ กรุณาอย่าใช้สำหรับ เครื่องมือ อื่น ๆ นอกเหนือจาก แผ่นกระดาน ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า
FSJ19
FSJ25
FSJ30
FSJ35
FSJ40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L (มม.) ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

76 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1976 (1 pkg)4989999075410174-857297.16 (1 pkg)

฿ 172.84

DRILL SPRING 1 แพ็ค

69 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2569 (1 pkg)4989999075427174-8581113.88 (1 pkg)

฿ 172.84

DRILL SPRING 1 แพ็ค

61 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3061 (1 pkg)4989999075434174-8599124.90 (1 pkg)

฿ 172.84

DRILL SPRING 1 แพ็ค

51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3551 (1 pkg)4989999075441174-8602117.12 (1 pkg)

฿ 172.84

DRILL SPRING 1 แพ็ค

46 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4046 (1 pkg)4989999075458174-8611125.38 (1 pkg)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.8 รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน