(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่สามารถถอดออกได้โดยใช้ เครื่องมือ ปกติเนื่องจาก ขาพิน อยู่ตรงกลางของรูหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
B103-0306 |
B103-0308 |
B103-0310 |
B103-0316 |
B103-0406 |
B103-0408 |
B103-0410 |
B103-0416 |
B103-0420 |
B103-0510 |
B103-0516 |
B103-0520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378733 | 765-0311 | 16.3 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378740 | 765-0329 | 17.7 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378757 | 765-0337 | 19.3 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 14 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378764 | 765-0345 | 22.0 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 6 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378771 | 765-0353 | 23.5 | ||
฿ 256.36 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378788 | 765-0361 | 25.3 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378795 | 765-0370 | 27.7 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 14 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378801 | 765-0388 | 32.7 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 12 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378818 | 765-0396 | 33.0 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 11 | 3 | 9.5 | 2.75 | 4989999378825 | 765-0400 | 33.0 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 16 | 0.8 | 10 | 3 | 9.5 | 2.75 | 4989999378832 | 765-0418 | 38.4 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 9 | 3 | 9.5 | 2.75 | 4989999378849 | 765-0426 | 39.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยมพร้อม ขาพิน | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง