1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ 24 ประเภท (TKSPB) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อ 24 ประเภท (TKSPB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●สามารถใช้เป็น เครื่องมือ อเนกประสงค์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และกะทัดรัด ที่ มี ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับการเชื่อมต่อการเสริมกำลังและการเชื่อมต่อทุกชนิดนอกจากนี้ยัง ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการทำสวน ( ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะบนระเบียง) และของใช้ในชีวิตประจำวัน
●เนื่องจากชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาสามารถข้ามเพื่อ แบบหล่อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ วัตถุ นี้จึงเป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะเสริมที่มีค่าสำหรับช่างไม้
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์

รหัสสินค้า
TKSPB16
TKSPB19
TKSPB-16B
TKSPB-19B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L2
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 80.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 16.2ชุบผิวโครเมี่ยม4989999282122283-105834

฿ 83.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 19.2ชุบผิวโครเมี่ยม4989999282139283-106636

฿ 98.74

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 16.2แปรงทาสี4989999321210482-103334

฿ 102.07

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 19.2แปรงทาสี4989999321227482-104136

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ ฮาร์ดแวร์บิด / พับ ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 7 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 จำนวนหลุม 2
ความยาว L1(มิลลิเมตร) 70 เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว(มิลลิเมตร) 7 × 10 วัสดุ เหล็กกล้า
ปริมาณ(ชิ้น) 1