1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวบางหกเหลี่ยมสีดำ เกลียวไม่ตลอด【5-16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หัวบางหกเหลี่ยมสีดำ เกลียวไม่ตลอด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีความแข็งแรงมากกว่าในส่วนด้านล่างส่วนหัวที่มีโหลดการใช้งานเมื่อเทียบกับเกลียวแบบเต็ม

[การใช้งาน]
・ ใช้เมื่อหัวกีดขวางการทำงาน

คุณสมบัติ

● ความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์ที่รับโหลดได้สูงเมื่อเทียบกับรุ่นเกลียวเต็ม

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ถุง) : 10
● ระดับความทนต่อแรงดึง: 10.9

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
●กระบวนการชุบผิว: ขัดผิวแบบ Black Dye (เคลือบผิว triferric tetroxide)
รหัสสินค้า
B0810320
B0810425
B0810530
B0810630
B0810635
B0810640
B0810835
B0810840
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กก.
(ก.)

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3200.5164989999288582285-834720.6

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4250.7124989999288650285-841034.4

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5300.8114989999288728285-848759.2

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6301114989999288780285-854184.7

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 635184989999288797285-855077.6

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 640184989999288803285-856869.6

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8351.2564989999288872285-8631102.3

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8401.2554989999288889285-864994.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 8.8 การใช้งาน มาตรฐาน