(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับท่อ ถัก · ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เป็นแบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
รหัสสินค้า |
---|
TBJ-6 |
TBJ-8 |
TBJ-9 |
TBJ-10 |
TBJ-12 |
TBJ-15 |
TBJ-19 |
TBJ-25 |
TBJ-32 |
TBJ-38 |
TBJ-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง การเชื่อมต่อสายไฟ D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.42 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4B | 1/4 | 6.0 | 4989999431704 | 496-4136 | 25 | ||
฿ 225.54 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4B | 1/4 | 8.0 | 4989999431711 | 496-4144 | 25 | ||
฿ 242.21 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8B | 3/8 | 9.0 | 4989999431728 | 496-4152 | 35 | ||
฿ 251.28 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8B | 3/8 | 10.0 | 4989999431735 | 496-4055 | 35 | ||
฿ 359.33 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2B | 1/2 | 12.0 | 4989999431742 | 496-4063 | 65 | ||
฿ 396.65 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2B | 1/2 | 15.0 | 4989999431759 | 496-4071 | 75 | ||
฿ 619.40 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/4B | 3/4 | 19.0 | 4989999431766 | 496-4080 | 135 | ||
฿ 963.86 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1B | 1 | 25.0 | 4989999431773 | 496-4098 | 260 | ||
฿ 1,743.95 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4B | 1/4 | 32.0 | 4989999431780 | 496-4101 | 345 | ||
฿ 2,150.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/2B | 1/2 | 38.0 | 4989999431797 | 496-4110 | 405 | ||
฿ 2,989.36 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2B | 2 | 50.0 | 4989999431803 | 496-4128 | 710 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุ | ทองเหลือง (แคดเมียมต่ำ) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 70 ℃ |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง