(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู หัว P สกรูเครื่องจักร เหมาะสำหรับงานที่ต้องให้ หัว จมอยู่ใต้น้ำ ปริมาณ: 2 ถึง 150 ชิ้นต่อแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
B050206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.00 ฿ 213.12 | PAN HED SMALL SCREW | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 6 | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.4 | มาตรฐาน | 4.8 | 160 | 4989999050707 | 212-5439 | 28.64 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B050206 ในชุด สกรูหัว P (เกลียวตลอด)
รหัสสินค้า |
---|
B010306 |
B010308 |
B010310 |
B050208 |
B050210 |
B050212 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.00 | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.5 | มาตรฐาน | [4.6] 4.6 ถึง 4.8 | 400 | 4989999050035 | 158-9946 | 200.8 | ||
฿ 170.13 | 1 แพ็ค | 360 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.5 | มาตรฐาน | [4.6] 4.6 ถึง 4.8 | 360 | 4989999050042 | 158-9954 | 211.32 | ||
฿ 216.00 | 1 แพ็ค | 360 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) | 0.5 | มาตรฐาน | [4.6] 4.6 ถึง 4.8 | 360 | 4989999050059 | 158-9962 | 241.92 | ||
฿ 309.00 | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 8 | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.4 | มาตรฐาน | 4.8 | 160 | 4989999050714 | 212-5447 | 34.4 | ||
฿ 247.04 | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2 | 10 | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.4 | มาตรฐาน | 4.8 | 150 | 4989999050721 | 212-5455 | 37.5 | ||
฿ 309.00 | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 12 | ไม่ | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.4 | มาตรฐาน | 4.8 | 140 | 4989999050738 | 212-5463 | 40.04 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง