1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัว P (เกลียวตลอด)【2-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PAN HED SMALL SCREW

สกรูหัว P (เกลียวตลอด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สกรู หัว P สกรูเครื่องจักร เหมาะสำหรับงานที่ต้องให้ หัว จมอยู่ใต้น้ำ ปริมาณ: 2 ถึง 150 ชิ้นต่อแพ็ค

สเปค

●SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
B010830
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล

฿ 216.00

PAN HED SMALL SCREW 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 830กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)1.25มาตรฐาน[4.6] 4.6 ถึง 4.8304989999051445159-0642447.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรง รายละเอียด กระทะ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงปลาย ปลายแบน
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B010830 ในชุด สกรูหัว P (เกลียวตลอด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B010306
B010308
B010310
B050203
B050204
B050205
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล

฿ 216.00

1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.5มาตรฐาน[4.6] 4.6 ถึง 4.84004989999050035158-9946200.8

฿ 170.13

1 แพ็ค

360 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.5มาตรฐาน[4.6] 4.6 ถึง 4.83604989999050042158-9954211.32

฿ 216.00

1 แพ็ค

360 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 310กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)0.5มาตรฐาน[4.6] 4.6 ถึง 4.83604989999050059158-9962241.92

฿ 248.13

1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 23ไม่[สเตนเลส] สเตนเลส0.4มาตรฐาน4.81504989999050677212-540418

฿ 309.00

1 แพ็ค

160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 24ไม่[สเตนเลส] สเตนเลส0.4มาตรฐาน4.81604989999050684212-541223.04

฿ 309.00

1 แพ็ค

160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25ไม่[สเตนเลส] สเตนเลส0.4มาตรฐาน4.81604989999050691212-542125.92