1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อขดยูรีเทน (CH-15. CH-30)

ท่อขดยูรีเทน (CH-15. CH-30)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 994.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● มีคุณสมบัติยืดหยุ่น อ่อนตัว ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนต่อการสึกกร่อน ทนความร้อน และใช้งานได้ดีเยี่ยม
● ท่อยูรีเทนนี้อาศัยคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นโพลียูรีเทน

คุณสมบัติ

● มีคุณสมบัติยืดหยุ่น อ่อนตัว ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนต่อการสึกกร่อน ทนความร้อน และใช้งานได้ดีเยี่ยม

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขด (มม.): 28
● สี: สีน้ำเงิน
● ความยาวของท่อขด (มม.): 300
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10
● ของไหลที่ใช้: ลม 
●อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C
● ความดันขณะทำงาน: 0.8 MPa
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยาง: 5 x 8 มม.
● ข้อต่อคัปปลิ้ง: พร้อมเกลียวในยูนิเวอร์ซัล G1/4, เกลียวใน G1/4
● ทิศทางเหลี่ยม: แบบตัว L / แบบตรง

วัสดุ

● โพลียูรีเทน
รหัสสินค้า
CH30015
CH30030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(ม.)
ช่วงการดำเนินงาน
(ม.)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 994.00

AIR COIL HORSE 1 ชิ้น 10 วัน 1.92.94989999351316231-5416190

฿ 1,178.00

AIR COIL HORSE 1 ชิ้น 1 วัน 3.44.44989999351323231-5424240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขดลวด ตัดการใช้บริการ ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 8
OD [ความแตกต่าง] ถึง 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 5 วัสดุ ยูรีเทน
ID [ความแตกต่าง] ถึง 5 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี
สี สีน้ำเงิน จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 28
ความยาว ขดลวด(มิลลิเมตร) 300 ข้อต่อ พร้อมเกลียวในยูนิเวอร์ซัล G1/4 และเกลียวใน G1/4 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1