(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●เหนือกว่าในด้าน ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ขัดถูทน ทนความร้อน และความสามารถในการใช้งาน
●สายยาง อากาศ ยูรีเทน นี้ใช้คุณสมบัติของ วัสดุ โพลียูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
CH300 |
CH400 |
CH600 |
CH750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (ม.) | ช่วงการดำเนินงาน (ม.) | ความยาว ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,107.87 | TRC AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | 1.4 | 300 | 4989999351279 | 231-5378 | 120 | ||
฿ 1,323.03 | TRC AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 1.9 | 400 | 4989999351286 | 231-5386 | 150 | ||
฿ 1,916.85 | TRC AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.7 | 2.9 | 600 | 4989999351293 | 231-5394 | 210 | ||
฿ 2,121.24 | TRC AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 3.4 | 750 | 4989999351309 | 231-5408 | 250 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
สี | สีน้ำเงิน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 28 |
ข้อต่อ | พร้อมเกลียวในยูนิเวอร์ซัล G1/4 และเกลียวใน G1/4 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง