1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง tees (ใน x ใน x สกรู ออก / เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน) (รหัสสินค้า)

HIGH PRESSURE FITTING

ข้อต่อฟิตติ้ง tees (ใน x ใน x สกรู ออก / เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 449.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- สกรู เกลียวนอก ทั้งหมดถูกปิดผนึกโดยไม่คำนึงถึงขนาด
- สำหรับซีลแน่นบนท่อระบบท่อและอุปกรณ์ ของไหล

รหัสสินค้า
TN0213T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 449.32

฿ 291.11

HIGH PRESSURE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ ทองเหลือง (C3771)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 3 / 8B (10 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 3 / 8B (10 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 14 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) R
จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) 1 / 4B (8 A) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 100 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ มิติ L(มิลลิเมตร) 60 มิติ H(มิลลิเมตร) 18
มิติ L1(มิลลิเมตร) 28.5 ปริมาณ(ชิ้น) 1 JAN Code 4989999314137
รหัสการสั่งซื้อ 257-6856 มวล(ก.) 130

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TN0213T ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง tees (ใน x ใน x สกรู ออก / เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน)