(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•เชื่อมต่อกับ ท่อฟลูออโรเรซิ่น น
•ไม่ใช้ ซีล เพื่อป้องกัน การกัดกร่อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ใช้ซีลตามปกติ
การใช้งาน
•เหมาะสำหรับอากาศบริสุทธิ์และท่อน้ำบริสุทธิ์สารเคมีและท่อก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
•อาหารวิทยาศาสตร์บริการทางการแพทย์การผลิต สาร กึ่ง ตัวนำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TS1002ML |
TS1003ML |
TS1004ML |
TS1202ML |
TS1203ML |
TS1204ML |
TS401ML |
TS402ML |
TS601ML |
TS602ML |
TS603ML |
TS801ML |
TS802ML |
TS803ML |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | รหัส สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | สกรู T | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,141.38 ฿ 550.83 | STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 26.5 | R1/4 | 4989999244212 | 256-1131 | 72.6 | ||
฿ 1,064.20 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 26.5 | R3/8 | 4989999244229 | 256-1140 | 78.2 | ||
฿ 1,231.70 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 31 | R1/2 | 4989999244236 | 256-1158 | 131.5 | ||
฿ 1,119.23 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 32.0 | R1/4 | 4989999244243 | 256-1166 | 135.5 | ||
฿ 1,119.23 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 32.0 | R3/8 | 4989999244250 | 256-1174 | 133.0 | ||
฿ 1,289.75 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 32.0 | R1/2 | 4989999244267 | 256-1182 | 133.5 | ||
฿ 957.16 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 21.5 | R1/8 | 4989999244137 | 256-1051 | 40 | ||
฿ 957.16 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 21.5 | R1/4 | 4989999244144 | 256-1069 | 40 | ||
฿ 730.80 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 21.5 | R1/8 | 4989999244151 | 256-1077 | 41.8 | ||
฿ 749.85 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 21.5 | R1/4 | 4989999244168 | 256-1085 | 37.0 | ||
฿ 842.54 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 26.5 | R3/8 | 4989999244175 | 256-1093 | 71.0 | ||
฿ 820.96 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 23.0 | R1/8 | 4989999244182 | 256-1107 | 43.7 | ||
฿ 820.96 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 23.0 | R1/4 | 4989999244199 | 256-1115 | 43.0 | ||
฿ 908.79 | TRC STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 28 | R3/8 | 4989999244205 | 256-1123 | 72.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก เกลียวนอก | วัสดุ | สเตนเลส (SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | บังคับของเหลว | อากาศบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์ ( ของไหล มีฤทธิ์กัดกร่อน) | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 100 |
ความดัน ใช้งาน(Mpa) | น้ำ:0.3 / เครื่อง:1 | อุณหภูมิของอากาศ(℃) | -65 ถึง 260 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง