1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ ข้อต่อฟิตติ้ง ซีล อย่างรวดเร็ว (ประเดิม)

การ ข้อต่อฟิตติ้ง ซีล อย่างรวดเร็ว (ประเดิม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
•หน่วย สกรู ปิดผนึก
• ผลิตภัณฑ์ มี ความทนความดัน และ ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่า

การใช้งาน
•สำหรับ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก และน้ำ

สเปค

● ของไหล ทำงาน: น้ำอากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของเหลว: 0 ถึง 70 ° c
● ความดัน: 5 mpa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3771)
รหัสสินค้า
TS4X201T
TS4X2501T
TS6X401T
TS6X402T
TS6X4501T
TS6X4502T
TS8X501T
TS8X601T
TS8X602T
TS8X603T
TS10X6502T
TS10X6503T
TS10X7502T
TS10X7503T
TS10X802T
TS10X803T
TS12X803T
TS12X902T
TS12X903T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัส สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 128.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/8424989999313444257-540023

฿ 128.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/842.54989999313451257-541823

฿ 127.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/8644989999313468257-542628

฿ 168.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/4644989999313475257-543439

฿ 145.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/864.54989999313482257-544229

฿ 175.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/464.54989999313499257-545139

฿ 157.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/8854989999313505257-546939

฿ 181.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/8864989999313512257-547738

฿ 181.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/4864989999313529257-548540

฿ 196.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 3/8864989999313536257-549352

฿ 199.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/4106.54989999313543257-550757

฿ 199.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 3/8106.54989999313550257-551552

฿ 228.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/4107.54989999313567257-552364

฿ 228.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 3/8107.54989999313574257-553170

฿ 199.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/41084989999313581257-554063

฿ 199.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 3/81084989999313598257-555869

฿ 213.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 3/81284989999313604257-556676

฿ 210.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 1/41294989999313611257-557469

฿ 243.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 3/81294989999313628257-558276

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด ข้อต่อสามทางที วัสดุ ทองเหลือง (C3771)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R บังคับของเหลว อากาศ น้ำมัน น้ำ
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 0 ถึง 70 ความดัน ใช้งาน(Mpa) 5 ปริมาณ 1