(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•หน่วย สกรู ปิดผนึก
• ผลิตภัณฑ์ มี ความทนความดัน และ ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่า
การใช้งาน
•สำหรับ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก และน้ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | รหัส สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 4 | 2 | 4989999313222 | 257-4781 | 18 | ||
฿ 112.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 4 | 2 | 4989999313239 | 257-4799 | 26.0 | ||
฿ 95.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 4 | 2.5 | 4989999313246 | 257-4802 | 18 | ||
฿ 95.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | 4 | 3 | 4989999313253 | 257-4811 | 18 | ||
฿ 90.00 ฿ 68.10 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6 | 4 | 4989999313260 | 257-4829 | 20.0 | ||
฿ 102.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 6 | 4 | 4989999313277 | 257-4837 | 30.0 | ||
฿ 102.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 6 | 4.5 | 4989999313284 | 257-4845 | 20.0 | ||
฿ 119.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 6 | 4.5 | 4989999313291 | 257-4853 | 30.0 | ||
฿ 102.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 8 | 5 | 4989999313307 | 257-4861 | 29 | ||
฿ 105.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 8 | 5 | 4989999313314 | 257-4870 | 30.5 | ||
฿ 119.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 8 | 6 | 4989999313321 | 257-4888 | 29 | ||
฿ 121.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 8 | 6 | 4989999313338 | 257-4896 | 30.5 | ||
฿ 135.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 8 | 6 | 4989999313345 | 257-4900 | 42.0 | ||
฿ 137.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 6.5 | 4989999313352 | 257-4918 | 44.0 | ||
฿ 137.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 6.5 | 4989999313369 | 257-4926 | 47.0 | ||
฿ 157.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 7.5 | 4989999313376 | 257-4934 | 45 | ||
฿ 157.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 7.5 | 4989999313383 | 257-4942 | 48 | ||
฿ 137.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 10 | 8 | 4989999313390 | 257-4951 | 45 | ||
฿ 137.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 10 | 8 | 4989999313406 | 257-4969 | 48 | ||
฿ 145.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 12 | 8 | 4989999313413 | 257-4977 | 50.0 | ||
฿ 145.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 12 | 9 | 4989999313420 | 257-4985 | 47.0 | ||
฿ 167.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/8 | 12 | 9 | 4989999313437 | 257-4993 | 51.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่องอ | วัสดุ | ทองเหลือง (C3771) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | บังคับของเหลว | อากาศ น้ำมัน น้ำ |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 0 ถึง 70 | ความดัน ใช้งาน(Mpa) | 5 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง