(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● แหวนล็อคมาพร้อมกับรูดึง (รูสำหรับคีม) เพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
B900035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา (อ้างอิง) m (มิลลิเมตร) | d3 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 | TRC SNAP RING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 35 | 33 | 1.65 | 32.2 | 1.50 | ไม่ | 3 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071689 | 160-9971 | 12.1 (เมื่อ 3 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B900035 ในชุด แหวนถ่าง (สำหรับเพลา)
รหัสสินค้า |
---|
B320009 |
B320010 |
B320011 |
B900036 |
B900038 |
B900040 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา (อ้างอิง) m (มิลลิเมตร) | d3 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | 8.6 | 1.15 | 8.4 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 60 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071108 | 160-9408 | 18 (เมื่อ 60 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 53 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 9.6 | 1.15 | 9.3 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 53 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071115 | 160-9416 | 20.09 (เมื่อ 53 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 11 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | 10.5 | 1.15 | 10.2 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 51 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071122 | 160-9424 | 23.15 (เมื่อ 51 ชิ้น) | ||
฿ 198.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 36 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 36 | 34 | 1.90 | 33.2 | 1.75 | ไม่ | 3 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071696 | 160-9980 | 14.42 (เมื่อ 3 ชิ้น) | ||
฿ 198.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 38 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 38 | 36 | 1.90 | 35.2 | 1.75 | ไม่ | 2 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071702 | 160-9998 | 11.32 (เมื่อ 2 ชิ้น) | ||
฿ 197.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 40 | 38 | 1.90 | 37.0 | 1.75 | ไม่ | 2 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071719 | 161-0007 | 11.4 (เมื่อ 2 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง