(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● แหวนล็อคมาพร้อมกับรูดึง (รูสำหรับคีม) เพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
B900008 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา (อ้างอิง) m (มิลลิเมตร) | d3 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 ฿ 154.92 | TRC SNAP RING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 7.4 | 0.70 | 7.1 | 0.65 | ไม่ | 20 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071443 | 160-9734 | 4 (เมื่อ 20 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B900008 ในชุด แหวนถ่าง (สำหรับเพลา)
รหัสสินค้า |
---|
B320009 |
B320010 |
B320011 |
B900009 |
B900010 |
B900011 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา (อ้างอิง) m (มิลลิเมตร) | d3 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | 8.6 | 1.15 | 8.4 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 60 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071108 | 160-9408 | 18 (เมื่อ 60 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 53 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 9.6 | 1.15 | 9.3 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 53 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071115 | 160-9416 | 20.09 (เมื่อ 53 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 11 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | 10.5 | 1.15 | 10.2 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 51 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071122 | 160-9424 | 23.15 (เมื่อ 51 ชิ้น) | ||
฿ 198.00 | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | 8.4 | 0.70 | 8.1 | 0.65 | ไม่ | 17 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071450 | 160-9742 | 5.1 (เมื่อ 17 ชิ้น) | ||
฿ 198.00 | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 9.6 | 1.15 | 9.3 | 1.00 | ไม่ | 16 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071467 | 160-9751 | 6.06 (เมื่อ 16 ชิ้น) | ||
฿ 198.00 | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 11 | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP) | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | 10.5 | 1.15 | 10.2 | 1.00 | ไม่ | 15 ชิ้น (1 ห่อ) | 4989999071474 | 160-9769 | 6.81 (เมื่อ 15 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง