1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนถ่าง (สำหรับเพลา)【1-90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SNAP RING

แหวนถ่าง (สำหรับเพลา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

● แหวนล็อคมาพร้อมกับรูดึง (รูสำหรับคีม) เพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย

คุณสมบัติ

●เนื่องจากมีตัวดึง (รูสำหรับคีม) จึงถอดและติดได้ง่าย

วัสดุ

●เหล็กกล้า สำหรับ สปริง (เทียบเท่า S65C)
●กระบวนการเตรียมผิว:การรักษา ACP
รหัสสินค้า
B320008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว วัสดุ หน่วยขาย เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
บังคับ เพลา (อ้างอิง) m
(มิลลิเมตร)
d3
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 137.00

SNAP RING 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)กล่อง / แพ็กเกจ87.60.907.40.80การประมวลผล ACP80 ชิ้น (1 ห่อ)4989999071092160-939416 (เมื่อ 80 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก
ประเภทวิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B320008 ในชุด แหวนถ่าง (สำหรับเพลา)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B320005
B320006
B320009
B320010
B320011
B320012
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว วัสดุ หน่วยขาย เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
บังคับ เพลา (อ้างอิง) m
(มิลลิเมตร)
d3
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 137.00

1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)กล่อง / แพ็กเกจ54.80.704.70.60การประมวลผล ACP90 ชิ้น (1 ห่อ)4989999071078160-93787.2 (เมื่อ 90 ชิ้น)

฿ 137.00

1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)กล่อง / แพ็กเกจ65.70.805.60.70การประมวลผล ACP90 ชิ้น (1 ห่อ)4989999071085160-938610.8 (เมื่อ 90 ชิ้น)

฿ 137.00

1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)กล่อง / แพ็กเกจ98.61.158.41.00การประมวลผล ACP60 ชิ้น (1 ห่อ)4989999071108160-940818 (เมื่อ 60 ชิ้น)

฿ 137.00

1 แพ็ค

53 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)กล่อง / แพ็กเกจ109.61.159.31.00การประมวลผล ACP53 ชิ้น (1 ห่อ)4989999071115160-941620.09 (เมื่อ 53 ชิ้น)

฿ 137.00

1 แพ็ค

51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 11[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)กล่อง / แพ็กเกจ1110.51.1510.21.00การประมวลผล ACP51 ชิ้น (1 ห่อ)4989999071122160-942423.15 (เมื่อ 51 ชิ้น)

฿ 137.00

1 แพ็ค

49 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)กล่อง / แพ็กเกจ1211.51.1511.11.00การประมวลผล ACP49 ชิ้น (1 ห่อ)4989999071139160-943224.7 (เมื่อ 49 ชิ้น)