1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ เหล็กกล้า ยกออก【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC HINGE

บานพับ เหล็กกล้า ยกออก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประกอบง่ายใน พื้นที่ปฏิบัติงาน

[การใช้ประโยชน์]
·กล่อง เครื่องมือ กล่อง กล่องกุญแจ

รหัสสินค้า
2255030L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 112.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 50.531สำหรับด้านซ้าย1.36.443203517.50M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น4989999097092300-7057114

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ (รวม) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด
ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี ขาว การขัดเงา จำนวนรู สกรู 6
ปริมาณ 1 ชุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2255030L ในชุด บานพับ เหล็กกล้า ยกออก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2255030R
2255040L
2255040R
2256043L
2256043R
2257043L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 112.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 50.531สำหรับด้านขวา1.36.443203517.50M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น4989999097054300-7014114

฿ 118.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 50.541สำหรับด้านซ้าย1.36.4432536.518.25M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น4989999097108300-7065134

฿ 118.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 50.541สำหรับด้านขวา1.36.4432536.518.25M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น4989999097061300-7022134

฿ 142.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 6043สำหรับด้านซ้าย1.47.55.56274623M3.5 × 22 จำนวน 6 ชิ้น4989999097115300-7073196

฿ 142.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 6043สำหรับด้านขวา1.47.55.56274623M3.5 × 22 จำนวน 6 ชิ้น4989999097078300-7031196

฿ 168.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 7043สำหรับด้านซ้าย1.47.55.58275427M3.5 × 22 จำนวน 6 ชิ้น4989999097122300-7081224