(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประตูสามารถเปิดได้ทั้งภายในและภายนอก
· สปริง ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประตูยังคงอยู่ใน สถานะ ปิดเสมอ
·สามารถปรับ แรงบิด ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประตูบาน สวิง ฯลฯ สำหรับใช้ภายในอาคาร
รหัสสินค้า |
---|
TFSH-150-153 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,963.35 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 153 | 38 | 1.8 | 72.0 | 10 | 15 | 24 | 11.5 | 15.0 | 3.8 × 32 จำนวน 10 ชิ้น | 4989999431643 | 496-0343 | 1730 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ (รวม) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สปริง แบบฝัง | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การขัดเงาแบบ Buffing | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 5 | ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 2 |
ปริมาณ | 1 กล่อง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFSH-150-153 ในชุด บานพับ สเตนเลส แบบหมุนได้ ( ประตูบานคู่)
รหัสสินค้า |
---|
TFSH-150-102 |
TFSH-150-127 |
TFSH-150-64 |
TFSH-150-76 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,291.46 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 28 | 1.5 | 57.0 | 8 | 10 | 17.5 | 8.5 | 11.2 | 3.5 × 22 จำนวน 8 ชิ้น | 4989999431629 | 496-0327 | 850 | ||
฿ 3,559.80 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 127 | 35 | 1.8 | 66 | 10 | 13 | 20.5 | 9.5 | 15.0 | 3.8 × 32 จำนวน 10 ชิ้น | 4989999431636 | 496-0335 | 1480 | ||
฿ 1,549.87 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 64 | 22 | 1.5 | 44.7 | 6 | 5 | 13 | 7.5 | 10.7 | 3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999431650 | 496-0351 | 470 | ||
฿ 1,966.24 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 76 | 24 | 1.5 | 51.0 | 8 | 7 | 14.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 × 22 จำนวน 8 ชิ้น | 4989999431667 | 496-0360 | 640 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง