1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลส แบบเชื่อม สำหรับรับน้ำหนักมาก【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บานพับสแตนเลส แบบเชื่อม สำหรับรับน้ำหนักมาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 526.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · บานพับสแตนเลส (SUS304) หนา แบบเชื่อม

รหัสสินค้า
ST888W51HL
ST888W64HL
ST888W76HL
ST888W89HL
ST888W102HL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 739.79

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 51381.26.25104989999096996233-5689280

฿ 892.17

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 64421.26.28104989999097009233-5697400

฿ 557.17

TRC HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 76491.57.51244989999097016233-5701260

฿ 739.79

TRC HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 89551.59.01644989999097023233-5719388

฿ 526.93

TRC HINGE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 102702.0102024989999097030233-5727274

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภทรอย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา ปริมาณ 1 ถุง