(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กรณีมีแหวนไนล่อน ให้ใส่แหวนไนล่อนเข้าไประหว่างข้อพับเพื่อให้ใช้งานได้ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
ST999NR76HL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.16 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 76 | 45 | 1 | 6.0 | 6 | 4.5 | 8 | 27 | 58 | 29 | 2.7x20 | 4 | มีแหวนไนล่อน | 4989999096828 | 233-7151 | 152 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS430) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ (รวม) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา |
ปริมาณ | 1 ถุง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST999NR76HL ในชุด บานพับสแตนเลส สำหรับรับน้ำหนักปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
ST99951HL |
ST99964HL |
ST999NR102HL |
ST999NR89HL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.86 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | 34 | 0.8 | 4.8 | 4 | 4.2 | 3 | 20 | 36 | ไม่มี | 2.7x13 | 10 | ไม่มีแหวนไนล่อน | 4989999095111 | 233-6863 | 160 | ||
฿ 590.09 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | 38 | 0.8 | 5.3 | 6 | 4.2 | 5 | 22 | 50 | 25 | 2.7x16 | 10 | ไม่มีแหวนไนล่อน | 4989999095128 | 233-6871 | 250 | ||
฿ 657.55 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 65 | 1.5 | 8 | 8 | 5.4 | 13 | 44 | 84 | 28 | 3.5x22 | 4 | มีแหวนไนล่อน | 4989999096835 | 233-7177 | 384 | ||
฿ 514.24 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 89 | 56 | 1.2 | 7 | 6 | 5.5 | 10 | 35 | 68 | 34 | 3.5x22 | 4 | มีแหวนไนล่อน | 4989999096910 | 233-7169 | 248 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง