1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับเหล็กกล้าทั่วไป สำหรับรับน้ำหนักเบา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HINGE

บานพับเหล็กกล้าทั่วไป สำหรับรับน้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ชุดบานพับเหล็กกล้าทั่วไปแบบบาง 10 ชิ้น

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 10
● วิธีการติดตั้ง: สกรูเกลียวปล่อยงานไม้ (แยกจำหน่าย)

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SPCC)
รหัสสินค้า
55038UNCR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
จำนวนรู สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 102.00

HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3826[ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์0.84.043.521627.0ไม่มี2.1x104989999096446233-609089

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) 10
ปริมาณ 1 ถุง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 55038UNCR ในชุด บานพับเหล็กกล้าทั่วไป สำหรับรับน้ำหนักเบา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
55032N
55032UNCR
55038N
55051N
55051UNCR
55064N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
จำนวนรู สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 88.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 31.522[ไม่มี] ผ้า การขัดเงา0.83.843.3114.021.5ไม่มี2.1x104989999096378233-599959

฿ 96.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 31.522[ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์0.83.843.3114.021.5ไม่มี2.1x104989999096439233-608159

฿ 93.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3826[ไม่มี] ผ้า การขัดเงา0.84.043.521627.0ไม่มี2.1x104989999096385233-600689

฿ 102.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5130.5[ไม่มี] ผ้า การขัดเงา0.94.544318.537.0ไม่มี2.4x134989999096392233-6014150

฿ 112.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5130.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์0.94.544318.537.0ไม่มี2.4x134989999096453233-6103150

฿ 99.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 63.533[ไม่มี] ผ้า การขัดเงา0.94.56452148242.7x164989999096408233-6022190