(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ชุดบานพับเหล็กกล้าทั่วไปแบบบาง 10 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
55038UNCR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 38 | 26 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | ไม่มี | 2.1x10 | 4989999096446 | 233-6090 | 89 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา | จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) | 10 |
ปริมาณ | 1 ถุง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 55038UNCR ในชุด บานพับเหล็กกล้าทั่วไป สำหรับรับน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
55032N |
55032UNCR |
55038N |
55051N |
55051UNCR |
55064N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 31.5 | 22 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | ไม่มี | 2.1x10 | 4989999096378 | 233-5999 | 59 | ||
฿ 96.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 31.5 | 22 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | ไม่มี | 2.1x10 | 4989999096439 | 233-6081 | 59 | ||
฿ 93.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 26 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | ไม่มี | 2.1x10 | 4989999096385 | 233-6006 | 89 | ||
฿ 102.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | 30.5 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 0.9 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 18.5 | 37.0 | ไม่มี | 2.4x13 | 4989999096392 | 233-6014 | 150 | ||
฿ 112.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 51 | 30.5 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 0.9 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 18.5 | 37.0 | ไม่มี | 2.4x13 | 4989999096453 | 233-6103 | 150 | ||
฿ 99.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 63.5 | 33 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 0.9 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 48 | 24 | 2.7x16 | 4989999096408 | 233-6022 | 190 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง