(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม “4 ถึง 10 ชิ้น” วิธีการติดตั้งคือการเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
880W89N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 89 | 54 | 1.7 | 8.9 | 16 | 10 | ช่องเปิดหนา | 4989999095715 | 233-5832 | 970 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ประเภทรอย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ผ้า การขัดเงา | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา | ปริมาณ | 1 ถุง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 880W89N ในชุด บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
550W25N |
550W32N |
550W38N |
550W51N |
550W64N |
550W76N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 25.5 | 21 | 0.8 | 3.8 | 1 | 10 | ช่องเปิดบาง | 4989999095630 | 233-5743 | 50 | ||
฿ 103.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 31.5 | 22 | 0.8 | 3.8 | 1 | 10 | ช่องเปิดบาง | 4989999095647 | 233-5751 | 60 | ||
฿ 107.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 38 | 26 | 0.8 | 4.0 | 2 | 10 | ช่องเปิดบาง | 4989999095654 | 233-5760 | 90 | ||
฿ 113.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 51 | 30.5 | 0.9 | 4.5 | 3 | 10 | ช่องเปิดบาง | 4989999096903 | 233-5778 | 170 | ||
฿ 132.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 63.5 | 33 | 0.9 | 4.5 | 5 | 10 | ช่องเปิดบาง | 4989999095661 | 233-5786 | 220 | ||
฿ 202.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 76 | 41.5 | 1 | 5.0 | 8 | 10 | ช่องเปิดบาง | 4989999095678 | 233-5794 | 350 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง