1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม【4-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC HINGE

บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม “4 ถึง 10 ชิ้น” วิธีการติดตั้งคือการเชื่อม

สเปค

● กระบวนการชุบผิว: ผิวผ้า
● วิธีการติดตั้ง: การเชื่อม

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SPCC)
รหัสสินค้า
550W64N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 132.00

TRC HINGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 63.5330.94.5510ช่องเปิดบาง4989999095661233-5786220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภทรอย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ผ้า การขัดเงา ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา ปริมาณ 1 ถุง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 550W64N ในชุด บานพับเหล็กกล้า แบบเชื่อม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
550W32N
550W38N
550W51N
550W76N
880W102N
880W51N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 103.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 31.5220.83.8110ช่องเปิดบาง4989999095647233-575160

฿ 107.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 38260.84.0210ช่องเปิดบาง4989999095654233-576090

฿ 113.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5130.50.94.5310ช่องเปิดบาง4989999096903233-5778170

฿ 202.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 7641.515.0810ช่องเปิดบาง4989999095678233-5794350

฿ 137.00

1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101681.89.5204ช่องเปิดหนา4989999095722233-5841548

฿ 114.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51381.36.0510ช่องเปิดหนา4989999095685233-5808270