1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส ล บานพับ ชนิดแบนรับ โหลดไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

TRC HINGE

สเตนเลส ล บานพับ ชนิดแบนรับ โหลดไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,281.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับแบน สเตนเลส สำหรับงานหนัก [วัสดุ] สเตนเลส (SUS316)

รหัสสินค้า
TLS-75F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
จำนวนรู สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 2,076.00

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 757561646.0655040ไม่มี6.0x204989999280548279-6023305

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส (SUS316) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดบัฟผิวกระจก ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา
ปริมาณ 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLS-75F ในชุด สเตนเลส ล บานพับ ชนิดแบนรับ โหลดไฟฟ้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TLS100F
TLS50F
TLS65F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
จำนวนรู สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 2,444.00

1 ชิ้น 1 วัน 10010061866.0856060306.0x204989999280555279-6031500

฿ 1,281.46

1 ชิ้น 5 วัน 505051444353520ไม่มี4.0x164989999280524279-6007110

฿ 1,793.00

1 ชิ้น 1 วัน 656551445454035ไม่มี5.0x204989999280531279-6015190