1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแบบเพลท (สแตนเลส) (รหัสสินค้า)

TRC HANG METAL

ตะขอเดี่ยวแบบเพลท (สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 389.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

●สามารถติดตั้งได้แม้บนพื้นผิวการติดตั้งที่แคบ
●ไม่ใช้ตัวนับใด ๆ ดังนั้นโปรดใช้ สกรู มี หัว P เป็นต้น
●สามารถติดตั้งบนผนังพื้นเสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ลวดหรือเชือก

รหัสสินค้า
TPTF10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แขวน
(N / กิโลกรัม)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 670.01

TRC HANG METAL 1 ชิ้น 12 วัน 58181085840490/504989999037647380-396191

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPTF10 ในชุด ตะขอเดี่ยวแบบเพลท (สแตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TPTF4
TPTF5
TPTF6
TPTF8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แขวน
(N / กิโลกรัม)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 389.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3410442624.098/104989999037654380-397010

฿ 599.75

1 ชิ้น 1 วัน 4012553228.5147/154989999037661380-398818

฿ 487.39

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4414653732196/204989999037678380-399628

฿ 718.96

1 ชิ้น 12 วัน 5016864936.0294/304989999037685380-400354