(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สามารถติดตั้งได้แม้บนพื้นผิวการติดตั้งที่แคบ
●ไม่ใช้ตัวนับใด ๆ ดังนั้นโปรดใช้ สกรู มี หัว P เป็นต้น
●สามารถติดตั้งบนผนังพื้นเสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ลวดหรือเชือก
รหัสสินค้า |
---|
TPTF4 |
TPTF5 |
TPTF6 |
TPTF8 |
TPTF10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แขวน (N / กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.34 ฿ 226.13 | TRC HANG METAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 | 24.0 | 98/10 | 4989999037654 | 380-3970 | 10 | ||
฿ 599.75 | TRC HANG METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 12 | 5 | 5 | 32 | 28.5 | 147/15 | 4989999037661 | 380-3988 | 18 | ||
฿ 487.39 ฿ 296.14 | TRC HANG METAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 44 | 14 | 6 | 5 | 37 | 32 | 196/20 | 4989999037678 | 380-3996 | 28 | ||
฿ 718.96 | TRC HANG METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 16 | 8 | 6 | 49 | 36.0 | 294/30 | 4989999037685 | 380-4003 | 54 | ||
฿ 670.01 | TRC HANG METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 58 | 18 | 10 | 8 | 58 | 40 | 490/50 | 4989999037647 | 380-3961 | 91 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ตะขอ เดียว | วัสดุ ตะขอ | สเตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง