(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●เนื่องจากปลายทั้งสองด้านของแท่งกลมที่เป็นส่วนขอเกี่ยวถูกเชื่อมจึงสามารถใช้สำหรับแขวนและจอดเรือชั่วคราว
●สามารถติดตั้งบนผนังพื้นเสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ลวดหรือเชือก●ใช้สำหรับแขวน HOSES ชั่วคราวเป็นต้น
●สามารถใช้เป็น เหล็กยึด ผนังที่ใช้สำหรับเก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TPH5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แขวน (N / กิโลกรัม) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 440.74 | TRC HANG METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 15 | 5 | 4.2 | 41.0 | 20.5 | 40 | - | 2.5 | 98.0 / 10 | 50 | 15 | 5 | 4989999285642 | 328-5979 | 35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ตะขอ เดียว | วัสดุ ตะขอ | สเตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | สำหรับ สกรู หัวเทเปอร์ แบน | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPH5 ในชุด ตะขอเดี่ยวแบบแผ่นลวด (สแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
TPH4 |
TPH6 |
TPH8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แขวน (N / กิโลกรัม) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 12 | 4 | 3.2 | 31.5 | 16.5 | 32 | - | 2 | 68.6 / 7 | 40 | 12 | 4 | 4989999285635 | 328-5961 | 18 | ||
฿ 611.87 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 54 | 30 | 6 | 5.2 | 48.0 | 23.0 | 42 | 18 | 2.5 | 147.0 / 15 | 54 | 30 | 6 | 4989999285659 | 328-5987 | 66 | ||
฿ 961.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 72 | 40 | 8 | 5.2 | 64.0 | 30 | 57 | 25 | 3 | 245.0 / 25 | 72 | 40 | 8 | 4989999285666 | 328-5995 | 155 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง