1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแพ็ดอายแบบเปิด (ทำจากสแตนเลส)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC HANG METAL

ตะขอเดี่ยวแพ็ดอายแบบเปิด (ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 401.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●สามารถติดตั้งได้แม้บนพื้นผิวการติดตั้งที่แคบ
●ใช้ สกรู หัว แบน
●สำหรับยึดกับเสาและผนังเป็นต้น

รหัสสินค้า
TOP6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แขวน
(N / กิโลกรัม)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 471.58

TRC HANG METAL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 206065.226462147/15206062 (ต่อถุง)4989999274097275-200052 (2 หลุม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOP6 ในชุด ตะขอเดี่ยวแพ็ดอายแบบเปิด (ทำจากสแตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TOP5
TOP8
TOP9
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แขวน
(N / กิโลกรัม)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 417.24

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 154554.220.035298/10154552 (ต่อถุง)4989999274080275-199228 (2 หลุม)

฿ 401.43

1 ชิ้น 1 วัน 268085.232.5603196/20268081 (ต่อถุง)4989999274103275-201863

฿ 480.65

1 ชิ้น 1 วัน 3210096.238.0733294/303210091 (ต่อถุง)4989999274110275-202693