1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยว Petit (ทำจากสแตนเลส) (รหัสสินค้า)

TRC BOLT HOOK

ตะขอเดี่ยว Petit (ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●ทำจาก สเตนเลส จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในน้ำ
●สำหรับใช้เป็นที่แขวนท่อประปาภายนอกอาคาร (ฝักบัวอาบน้ำ ฯลฯ )

รหัสสินค้า
THL6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งB
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 169.00

฿ 144.02

TRC BOLT HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1062025300.20M64989999173987409-993133

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
T(มิลลิเมตร) 2 ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THL6 ในชุด ตะขอเดี่ยว Petit (ทำจากสแตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
THL10
THL8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งB
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 287.00

1 ชิ้น 1 วัน 13102240500.98M104989999173970409-992393

฿ 224.00

1 ชิ้น 1 วัน 1182233400.49M84989999173994409-994057