1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 41BS-S

TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,144.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● แคลมป์ยึด เป็น มือจับ ค่อนข้างยาว

สเปค

● ตราสินค้าโภคภัณฑ์: หมายเลข 41BS ขนาดเล็ก
● เส้นผ่านศูนย์กลางโบลท์ที่แนบมา: M6 x 50
● จำนวณบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400)
รหัสสินค้า
NO.41BS-S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,144.00

฿ 789.13

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น(N) 2000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 34.5 ความยาว(มิลลิเมตร) 72
ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 1050 ถึง 2259 ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว เหล็กกล้า
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.41BS-S ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 41BS-S