(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้อง คลองเลื่อย แหวนรอง หรือ แหวนรองสปริง
สามารถขันได้ด้วย ประแจหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับการประกอบ เครื่องจักร
·มาพร้อมกับ แหวนรอง/ แหวนสปริง เพื่อป้องกันไม่ให้ สกรู คลายตัว
รหัสสินค้า |
---|
B0780512 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.00 ฿ 129.10 | TRC BOLTS | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | - | A2-70 | 14 | 4989999289398 | 285-9157 | 99.1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B0780512 ในชุด สกรู ฝังตัว หัวหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
B0780312 |
B0780315 |
B0780320 |
B0780515 |
B0780520 |
B0780525 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.00 | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | - | A2-70 | 19 | 4989999289282 | 285-9041 | 34.3 | ||
฿ 187.00 | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 15 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | - | A2-70 | 17 | 4989999289299 | 285-9050 | 35.2 | ||
฿ 187.00 | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 20 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | - | A2-70 | 14 | 4989999289305 | 285-9068 | 37.7 | ||
฿ 187.00 | 1 แพ็ค | 13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 15 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | - | A2-70 | 13 | 4989999289404 | 285-9165 | 100 | ||
฿ 187.00 | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | - | A2-70 | 11 | 4989999289411 | 285-9173 | 104.1 | ||
฿ 187.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 25 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | - | A2-70 | 10 | 4989999289428 | 285-9181 | 108.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง