1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 35 (รหัสสินค้า)

TOGGLE CLAMP
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
    ฿ 1,144.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● แคลมป์ยึดที่ทนทาน เช่น ใช้บุชชุบแข็ง
● ชนิดโลหะทั้งหมดไม่มีฝาครอบเรซินที่ส่วนด้ามจับ

สเปค

● ตราสินค้าโภคภัณฑ์: หมายเลข 35
● เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์ที่แนบมา: BT ใช้งานร่วมกับ M8 ไม่ได้
● จำนวณบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 15

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400)

คำเตือน

● จำเป็นต้องมีการเชื่อมที่ส่วนปลาย
รหัสสินค้า
NO.35 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,144.00

฿ 789.13

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น(N) 1500 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 52
ความยาว(มิลลิเมตร) 50 ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 1050 ถึง 2259
ปลาย อุปกรณ์เสริม น๊อตตัวเมีย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.35 ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง หมายเลข 35