1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

MEGA Sun สายเบรด สายยาง (พร้อมอุปกรณ์ เฉพาะด้าน ที่ปลายทั้งสองข้าง)

MEGA Sun สายเบรด สายยาง (พร้อมอุปกรณ์ เฉพาะด้าน ที่ปลายทั้งสองข้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,965.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• สายยาง สายเบรด MEGA Sun
•การ ระบบรักษาความปลอดภัย แบบสัมบูรณ์ ไม่มีการรั่วไหลไม่ลื่นหรือยุบ
[การใช้งาน]
•สำหรับระบบประปาใน โรงงาน และเครื่องจักร
- สำหรับงานประปาในสถานที่วิศวกรรมโยธา

รหัสสินค้า
SB-12-10-TH-12-1/2B
SB-12-20-TH-12-1/2B
SB-12-30-TH-12-1/2B
SB-15-10-TH-15-1/2B
SB-15-20-TH-15-1/2B
SB-15-30-TH-15-1/2B
SB-19-10-TH-19-3/4B
SB-19-20-TH-19-3/4B
SB-19-30-TH-19-3/4B
SB-25-10-TH-25-1B
SB-25-20-TH-25-1B
SB-25-30-TH-25-1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายยาง ขนาด สกรู ปลายคู่ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 4,965.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 12184810R1/44920048542637446-67642.05

฿ 7,222.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 12 วัน 12184820R1/44920048542644446-67723.85

฿ 9,334.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 12184830R1/44920048542651446-67815.65

฿ 6,167.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 15226010R1/44920048542668446-67992.88

฿ 9,334.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 15226020R1/44920048542675446-68025.48

฿ 12,494.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 15226030R1/44920048542682446-68118.08

฿ 8,580.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 19267610R3/44920048542699446-68293.67

฿ 12,494.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 19267620R3/44920048542705446-68376.87

฿ 16,255.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 19267630R3/44920048542712446-684510.07

฿ 11,292.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 253310010R14920048542729446-68534.28

฿ 17,005.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 253310020R14920048542736446-68619.88

฿ 22,729.00

TOGAWASANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 253310030R14920048542743446-687014.48

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล น้ำ / น้ำมัน ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความโปร่งใส
วัสดุ ชั้นในของ สายยาง โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ทั้งสองด้าน สีชั้นนอก ใส
ประเภทอุปกรณ์โลหะ ชนิดสกรู (PT) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0
ปริมาณ(ขดลวด) 1 หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) 1