1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ห่วงยึดผนัง/อายเพลท ' แพ้ด ตา' (สเตนเลส)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (TPD3)

I PLATE

ห่วงยึดผนัง/อายเพลท ' แพ้ด ตา' (สเตนเลส) (TPD3)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้แม้บน พื้นผิว การติดตั้งที่แคบ
·ใช้ สกรู มี หัวเทเปอร์
[การใช้]
·สำหรับติดตั้งบนเสาและผนัง

คุณสมบัติ

● สามารถติดตั้งได้แม้บน พื้นผิว การติดตั้งที่แคบ
● โปรดใช้ สกรู หัวเทเปอร์

การใช้

● สำหรับติดกับ ขั้ว หรือกำแพง

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TPD3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 201.38

I PLATE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 0.0332 ชิ้น4989999274202275-19338

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPD3 ในชุด ห่วงยึดผนัง/อายเพลท ' แพ้ด ตา' (สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TPD4
TPD5
TPD6
TPD8
TPD9
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 261.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 0.0742 ชิ้น4989999274219275-194116

฿ 408.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.1552 ชิ้น4989999274226275-195030

฿ 431.77

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.262 ชิ้น4989999274233275-196854

฿ 364.00

1 ชิ้น 1 วัน 0.2981 ชิ้น4989999274240275-197667

฿ 480.00

1 ชิ้น 1 วัน 0.5991 ชิ้น4989999274257275-1984104