1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ จับ (สเตนเลส)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โซ่ จับ (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 253.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ค้อนเพื่อเข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย
[การใช้]
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง
[ความระมัดระวัง]
·มีอันตรายจากการหลุดออกมาหากบิดไปด้านข้าง

รหัสสินค้า
TCK4
TCK5
TCK6
TCK8
TCK9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 317.75

TRC CARD RING 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 2042 ชิ้น4989999273427275-007416

฿ 354.63

TRC CARD RING 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 2552 ชิ้น4989999273434275-008230

฿ 415.10

TRC CARD RING 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 3062 ชิ้น4989999273441275-009152

฿ 253.00

TRC CARD RING 1 ชิ้น 10 วัน 3581 ชิ้น4989999273458275-010455

฿ 387.89

TRC CARD RING 1 ชิ้น 10 วัน 4091 ชิ้น4989999273465275-011276

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซ่ จับ วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง