1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ S แบบปิด (สเตนเลส)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะขอ S แบบปิด (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่เหมือนกับ แหวน S อื่น ๆ ที่ ปลาย จะปิด
·สามารถใช้ โซ่ บิดเชือกได้
[การใช้]
· ข้อต่อ เช่น ลวดสลิง โซ่

รหัสสินค้า
TSJ25
TSJ30
TSJ35
TSJ40
TSJ50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 329.84

TRC S HOOK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 300.052.54989999284966300-892430

฿ 366.73

TRC S HOOK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 300.0734989999284973300-893240

฿ 445.94

TRC S HOOK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 360.103.54989999284980300-894170

฿ 329.84

TRC S HOOK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 420.1544989999284997300-895950

฿ 384.87

TRC S HOOK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 460.254989999285000300-896790

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะขอ รูปตัว S วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง
ปริมาณ 5 ชิ้น