1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป ขนาดเล็ก (พร้อมลิงค์ดูเพล็กซ์ - สเตนเลส)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิป ขนาดเล็ก (พร้อมลิงค์ดูเพล็กซ์ - สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการเชื่อมโยงสองครั้งจึงง่ายต่อการติดตั้งแม้กระทั่งสมาชิกที่ปิด
· SUS316 ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[การใช้]
·อุปกรณ์เสริมสำหรับป้องกันการหลุดของเครื่องมือและอุปกรณ์จับยึดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
TMPW0
TMPW1
TMPW2
TMPW3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 240.00

TRC HOOK 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 151.04989999284782300-87462

฿ 254.00

TRC HOOK 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 201.04989999284799300-87544

฿ 311.70

TRC HOOK 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 261.24989999284805300-87628

฿ 429.00

TRC HOOK 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 341.44989999284812300-877116

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) 0.01
วัสดุ SUS316 หน่วยสั่งซื้อ 1 ถุง ปริมาณ 2 ชิ้น